MUCFPL207-23 - SNR

MUCFPL207-23

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
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
A - Housing height34,8 mm
A1 - Housing foot height / flange height15,5 mm
A2 - Total height from mounting surface46,9 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter36,513 mm
e - Distance mounting surface to bearing center21,5 mm
G - Grease fitting1/4"-28
J - Mounting holes distance92 mm
L - Housing width / diameter118 mm
N - Mounting hole dimension13 mm
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22 kN
C0 - Static load rating12,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,74 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m