• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCNFL202-10 - SNR

MUCNFL202-10

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height26,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height11,4 mm
A2 - Total height from mounting surface33,7 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter15,875 mm
e - Distance mounting surface to bearing center15,4 mm
G - Grease fitting1/4"-28
H - Housing length, width or diameter113 mm
J - Mounting holes distance90 mm
L - Housing width / diameter64,8 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating10,9 kN
C0 - Static load rating5,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,271 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m