• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCNFL205 - SNR

MUCNFL205

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
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
A - Housing height29,1 mm
A1 - Housing foot height / flange height13,5 mm
A2 - Total height from mounting surface36,8 mm
B - Width of Inner Ring34,1 mm
d - Shaft diameter25 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fitting1/4"-28
H - Housing length, width or diameter130 mm
J - Mounting holes distance99 mm
L - Housing width / diameter70 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre14,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating11,9 kN
C0 - Static load rating6,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m