• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCPPL204 - SNR

MUCPPL204

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
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
A - Housing width38 mm
A1 - Housing top width22,5 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
d - Shaft diameter20 mm
G - Grease fitting1/4-28 UNF
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.33,3 mm
H1 - Housing foot height14,2 mm
H2 - Housing height65 mm
J - Mounting holes distance95 mm
L - Housing length127 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length14 mm
S - Distance front side/bearing centre12,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating10,9 kN
C0 - Static load rating5,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m