• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCPPL206-20 - SNR

MUCPPL206-20

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
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
A - Housing width46 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
G - Grease fitting1/4-28 UNF
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height17,8 mm
H2 - Housing height83 mm
J - Mounting holes distance119 mm
L - Housing length162 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length18 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating16,7 kN
C0 - Static load rating9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,538 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m