• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCPPL206 - SNR

MUCPPL206

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width46 mm
A1 - Housing top width27 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30 mm
G - Grease fitting1/4-28 UNF
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height17,8 mm
H2 - Housing height83 mm
J - Mounting holes distance119 mm
L - Housing length162 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
N1 - Mounting hole length18 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating16,7 kN
C0 - Static load rating9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,54 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,9 N-m