Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- MUC206-20FD
- TBL206
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 42,5 mm |
A1 - Housing top width | 28 mm |
B - Width of Inner Ring | 38,1 mm |
d - Shaft diameter | 31,75 mm |
E - Mounting hole thread depth | 12 mm |
G - Grease fitting | 1/4-28 UNF |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 42,9 mm |
H1 - Housing foot height | 16 mm |
H2 - Housing height | 84 mm |
J - Mounting holes distance | 76,2 mm |
L - Housing length | 101 mm |
N - Mounting hole dimension | M10 |
S - Distance front side/bearing centre | 15,9 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 16,7 kN |
C0 - Static load rating | 9 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,498 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,9 N-m |