• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCTBL207-20 - SNR

MUCTBL207-20

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
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
A - Housing width47,5 mm
A1 - Housing top width32,5 mm
B - Width of Inner Ring42,9 mm
d - Shaft diameter31,75 mm
E - Mounting hole thread depth15,5 mm
G - Grease fitting1/4-28 UNF
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.47,6 mm
H1 - Housing foot height18,5 mm
H2 - Housing height95 mm
J - Mounting holes distance82,6 mm
L - Housing length110 mm
N - Mounting hole dimension1/2-13 UNC
S - Distance front side/bearing centre17,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22 kN
C0 - Static load rating12,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,73 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8,3 N-m