Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- MUC207FD
- TBL207
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 47,5 mm |
A1 - Housing top width | 32,5 mm |
B - Width of Inner Ring | 42,9 mm |
d - Shaft diameter | 35 mm |
E - Mounting hole thread depth | 15,5 mm |
G - Grease fitting | 1/4-28 UNF |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 47,6 mm |
H1 - Housing foot height | 18,5 mm |
H2 - Housing height | 95 mm |
J - Mounting holes distance | 82,6 mm |
L - Housing length | 110 mm |
N - Mounting hole dimension | M10 |
S - Distance front side/bearing centre | 17,5 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 22 kN |
C0 - Static load rating | 12,3 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,74 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |