Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- MUC208FD
- TBL208
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Housing width | 48 mm |
A1 - Housing top width | 35 mm |
B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
d - Shaft diameter | 40 mm |
E - Mounting hole thread depth | 16 mm |
G - Grease fitting | 1/4-28 UNF |
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
H1 - Housing foot height | 22,5 mm |
H2 - Housing height | 100,5 mm |
J - Mounting holes distance | 88,9 mm |
L - Housing length | 120 mm |
N - Mounting hole dimension | M12 |
S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Dynamic load rating | 24,9 kN |
C0 - Static load rating | 14,3 kN |
Operating temperature min. | -20 °C |
Operating temperature max. | 100 °C |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,9 kg |
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8,3 N-m |