• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N1011G1C4 - NTN

N1011G1C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter80,5 mm
F - Under roller diameter64,5 mm
d1 - IR flange outer diameter67,7 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,409 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica42 kN
C0 - Capacidade de carga estática44 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR61,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR85 mm
Db min - Small face shoulder min diameter82 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter79 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image