Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N207ET2XC3 - NTN

N207ET2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
E - Upper roller diameter64 mm
F - Under roller diameter44 mm
d1 - IR flange outer diameter48 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,291 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica50,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática50 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR68 mm
Db min - Small face shoulder min diameter65 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter62 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image