Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Voltar

N.208.EG15 - SNR

N.208.EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter71,5 mm
F - Under roller diameter49,5 mm
d1 - IR flange outer diameter54 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,36 kg
Product classification image
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica54,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática53,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,6 kN
Nref - Reference thermal speed7600 tr/min
Nlim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Nlim - Oil lubrication limit speed8800 tr/min
Nlim - Grease lubrication limit speed7300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm)5,727 Hz
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm)8,273 Hz
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm)0,409 Hz
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm)5,318 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter72 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter69 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes