Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Voltar

N.209.EG15J30 - SNR

N.209.EG15J30

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
E - Upper roller diameter76,5 mm
F - Under roller diameter54,5 mm
d1 - IR flange outer diameter59 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,43 kg
Product classification image
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica64,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática68,9 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,4 kN
Nref - Reference thermal speed6900 tr/min
Nlim - Mechanical Limit Speed9900 tr/min
Nlim - Oil lubrication limit speed8100 tr/min
Nlim - Grease lubrication limit speed6700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm)6,24 Hz
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm)8,76 Hz
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm)0,416 Hz
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm)5,787 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter77 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter74 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
Product classification image
Calcul factors image