Voltar

N211EG15 - SNR

N211EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 55 mm
D 100 mm
B 21 mm
E 90 mm
F 66 mm
d1 70,8 mm
rs mín 1,5 mm
r1s mín 1,1 mm
Classe de folga radial CN
Peso 0,67 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 83,1 kN
Capacidade de carga estática (C0) 94,2 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 11,5 kN
Nref 5800 tr/min
Nlim 8300 tr/min
Nlim (óleo) 6800 tr/min
Nlim (graxa) 5600 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,423 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,346 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,192 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,808 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 63 mm
Da máx 93,5 mm
Db mín 91 mm
Dc máx 88 mm
ra máx 1,5 mm
r1a máx 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes