• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N212 - NTN

N212

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width22 mm
E - Upper roller diameter97,5 mm
F - Under roller diameter73,5 mm
d1 - IR flange outer diameter78,4 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,812 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica76 kN
C0 - Capacidade de carga estática75 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,15 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR68 mm
Da max - Max shoulder diameter OR102 mm
Db min - Small face shoulder min diameter100 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter96 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image