Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Voltar

N.215.EG15J30 - SNR

N.215.EG15J30

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
E - Upper roller diameter118,5 mm
F - Under roller diameter88,5 mm
d1 - IR flange outer diameter94,3 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,29 kg
Product classification image
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica136 kN
C0 - Capacidade de carga estática167 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20,2 kN
Nref - Reference thermal speed4400 tr/min
Nlim - Mechanical Limit Speed6200 tr/min
Nlim - Oil lubrication limit speed5100 tr/min
Nlim - Grease lubrication limit speed4300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm)7,696 Hz
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm)10,304 Hz
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm)0,428 Hz
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm)6,755 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR83 mm
Da max - Max shoulder diameter OR122 mm
Db min - Small face shoulder min diameter120 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter117 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image