Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 85 mm |
| D - External diameter | 150 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 28 mm |
| E - Upper roller diameter | 136,5 mm |
| F - Under roller diameter | 100,5 mm |
| d1 - IR flange outer diameter | 107,5 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| r1s - Min fillet radius | 2 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 1,92 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 167 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 199 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 23,1 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 4000 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 5400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,209 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,791 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,431 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,216 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,424 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 94 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 141 mm |
| Db min - Small face shoulder min diameter | 138 mm |
| Dc max - Max outer ring GO diameter | 133 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2 mm |
| r1a - Max fillet radius | 2 mm |
Industry Calcul Factors