• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N.219.E.G15 - SNR

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB

 

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
E - Upper roller diameter154,5 mm
F - Under roller diameter112,5 mm
d1 - IR flange outer diameter120,5 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso2,89 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica205 kN
C0 - Capacidade de carga estática241 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga27 kN
N ref - Reference thermal speed3800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,163 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,837 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,2 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,1 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,421 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106 mm
Da max - Max shoulder diameter OR159 mm
Db min - Small face shoulder min diameter156 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter151 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image