Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 100 mm |
D - External diameter | 180 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 34 mm |
E - Upper roller diameter | 163 mm |
F - Under roller diameter | 119 mm |
d1 - IR flange outer diameter | 127,3 mm |
rs - Min fillet radius | 2,1 mm |
r1s - Min fillet radius | 2,1 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 3,5 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 251 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 308 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 33,9 kN |
N ref - Reference thermal speed | 3500 tr/min |
N lim - Mechanical Limit Speed | 4500 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 7,174 Hz |
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,826 Hz |
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,253 Hz |
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,127 Hz |
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,422 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 111 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 169 mm |
Db min - Small face shoulder min diameter | 165 mm |
Dc max - Max outer ring GO diameter | 160 mm |
ra max - Max fillet radius | 2 mm |
r1a - Max fillet radius | 2 mm |
Industry Calcul Factors