Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N226 - NTN

N226

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter230 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
E - Upper roller diameter204 mm
F - Under roller diameter156 mm
d1 - IR flange outer diameter165,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso6,17 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica300 kN
C0 - Capacidade de carga estática340 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga35 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR143 mm
Da max - Max shoulder diameter OR217 mm
Db min - Small face shoulder min diameter209 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter202 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image