• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

N.304.E.G15 - SNR

N.304.E.G15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
E - Upper roller diameter45,5 mm
F - Under roller diameter27,5 mm
d1 - IR flange outer diameter31,3 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,153 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica30,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática26 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,15 kN
N ref - Reference thermal speed12000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed17000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,767 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,233 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,809 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,905 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,377 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR26,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR48 mm
Db min - Small face shoulder min diameter46 mm
Dc max - Max outer ring GO diameter43 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image