Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 25 mm |
| D - External diameter | 62 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 17 mm |
| E - Upper roller diameter | 54 mm |
| F - Under roller diameter | 34 mm |
| d1 - IR flange outer diameter | 38,1 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| r1s - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 0,242 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 40,6 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 36,3 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 4,45 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 9900 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 14000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,25 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 6,75 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,173 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,087 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,386 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 31,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 55,5 mm |
| Db min - Small face shoulder min diameter | 55 mm |
| Dc max - Max outer ring GO diameter | 51 mm |
| ra max - Max fillet radius | 1 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1 mm |
Industry Calcul Factors