Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Internal diameter | 55 mm |
D - External diameter | 120 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 29 mm |
E - Upper roller diameter | 106,5 mm |
F - Under roller diameter | 70,5 mm |
d1 - IR flange outer diameter | 77,5 mm |
rs - Min fillet radius | 2 mm |
r1s - Min fillet radius | 2 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 1,48 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 137 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 143 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 17,4 kN |
Nref - Reference thermal speed | 5300 tr/min |
Nlim - Mechanical Limit Speed | 7100 tr/min |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 5600 tr/min |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 4700 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
---|---|
BPFO - Frequência de passagem na pista externa (60 rpm) | 5,178 Hz |
BPFI - Frequência de passagem na pista interna (60 rpm) | 7,822 Hz |
FTF - Frequência de giro da gaiola (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Frequência de giro do elemento rolante (60 rpm) | 4,713 Hz |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 64 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 111 mm |
Db min - Small face shoulder min diameter | 108 mm |
Dc max - Max outer ring GO diameter | 105 mm |
ra max - Max fillet radius | 2 mm |
r1a - Max fillet radius | 2 mm |
![Calcul factors image](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/CRB-1R-PT.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg2MHxpbWFnZS9qcGVnfGhkNi9oODMvODkzNzY5MDg5MDI3MC9DUkJfMVJfUFQuanBnfGU0ZDNiYTZhYTNiNzdiZGUzODk3NjNlM2Y0ODlhODg2NGMyYmUwMTlmYWFkODM2NjM5Yzc2YTc5YWI3N2VlYjQ)