Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA4848 - NTN

NA4848

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter240 mm
D - External diameter300 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring60 mm
F - Under roller diameter265 mm
rs - Min fillet radius2 mm
s - Max axial offset2 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter4 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso10 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating360 kN
C0r - Static load rating1080 kN
N lim - Grease lubrication limit speed1000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed1500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR249 mm
Da max - Max shoulder diameter OR291 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm