Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA4876 - NTN

NA4876

Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter380 mm
D - External diameter480 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring100 mm
F - Under roller diameter415 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
s - Max axial offset2 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso44,5 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating1000 kN
C0r - Static load rating2840 kN
N lim - Grease lubrication limit speed650 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed950 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR391 mm
Da max - Max shoulder diameter OR469 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius2 mm