Rolamento de agulha, anéis usinados (maciços), com anel interno, ressaltos em ambos lados, furo de lubrificação
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 40 mm |
D - External diameter | 62 mm |
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 22 mm |
F - Under roller diameter | 48 mm |
rs - Min fillet radius | 0,6 mm |
s - Max axial offset | 1 mm |
Furo de lubrificação no anel externo | Oui/Yes |
k - Hole diameter | 2,5 mm |
Furo de lubrificação no anel interno | Non/No |
Classe de folga radial | CN |
Classe de precisão | P0 |
Peso | 0,232 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Cr - Dynamic load rating | 43,5 kN |
C0r - Static load rating | 66,5 kN |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 5500 tr/min |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 8500 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 44 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 58 mm |
ras max - Max shaft & housing fillet radius | 0,6 mm |