Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA6915R - NTN

NA6915R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter105 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring54 mm
F - Under roller diameter85 mm
rs - Min fillet radius1 mm
s - Max axial offset1 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,45 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating132 kN
C0r - Static load rating277 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3100 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR80 mm
Da max - Max shoulder diameter OR100 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius1 mm