Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), com anel interno

NA69/32R - NTN

NA69/32R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter32 mm
D - External diameter52 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring36 mm
F - Under roller diameter40 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
s - Max axial offset0,5 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Furo de lubrificação no anel internoNon/No
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,286 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating47,5 kN
C0r - Static load rating82 kN
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36 mm
Da max - Max shoulder diameter OR48 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm