• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com anel interno

NATR15X - NTN

NATR15X

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring18 mm
F - Under roller diameter20 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
e - Inlet diameter of roller or washer27 mm
Rolamento com/sem gaiolaAvec
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,098 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating13,3 kN
C0r - Static load rating20,8 kN
Track load capacity cylindrical outer ring11,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed7500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C