Rolos de leva com anel interno

NATR25X - NTN

NATR25X

Rolamento de agulha, rolo de apoio, com gaiola, com anel interno, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring24 mm
F - Under roller diameter30 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
e - Inlet diameter of roller or washer42 mm
Rolamento com/sem gaiolaAvec
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,275 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating22,8 kN
C0r - Static load rating40,5 kN
Track load capacity cylindrical outer ring23,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C