Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 85 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 30 mm F - Under roller diameter 55 mm B - Bearing/Inner ring width 32 mm e - Inlet diameter of roller or washer 71 mm R - Track roller radius 500 mm Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,91 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 51,5 kN C0r - Static load rating 100 kN Track load capacity spherical outer ring 10,4 kN N lim - Grease lubrication limit speed 2700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C