• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com anel interno

NATV20XLL/3AS - NTN

NATV20XLL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter47 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring24 mm
F - Under roller diameter25 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
e - Inlet diameter of roller or washer37 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,254 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating28,8 kN
C0r - Static load rating61 kN
Track load capacity cylindrical outer ring21 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C