• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com anel interno

NATV5XLL/3AS - NTN

NATV5XLL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter5 mm
D - External diameter16 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring11 mm
F - Under roller diameter8 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
e - Inlet diameter of roller or washer12 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,02 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating6,5 kN
C0r - Static load rating9,35 kN
Track load capacity cylindrical outer ring3,4 kN
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C