• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ1005G1 - NTN

NJ1005G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter47 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
E - Upper roller diameter41,5 mm
F - Under roller diameter30,5 mm
d1 - IR flange outer diameter32,7 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,09 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica16,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática14,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,72 kN
N lim - Oil lubrication limit speed19000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR29 mm
da max - Small face shoulder max diameter30 mm
dc min - Min inner ring GO diameter33 mm
Da max - Max shoulder diameter OR43 mm
ra max - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image