• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ1012G1 - NTN

NJ1012G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter95 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter85,5 mm
F - Under roller diameter69,5 mm
d1 - IR flange outer diameter72,7 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,47 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica44,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática48,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR66,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter68 mm
dc min - Min inner ring GO diameter73,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR88,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image