• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ1016 - NTN

NJ1016

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width22 mm
E - Upper roller diameter113,5 mm
F - Under roller diameter91,5 mm
d1 - IR flange outer diameter95,9 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica80 kN
C0 - Capacidade de carga estática90,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR86,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter90 mm
dc min - Min inner ring GO diameter97 mm
Da max - Max shoulder diameter OR118,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image