• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ1020G1C3 - NTN

NJ1020G1C3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
E - Upper roller diameter137 mm
F - Under roller diameter113 mm
d1 - IR flange outer diameter117,8 mm
rNs - Min fillet radius1,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,44 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica103 kN
C0 - Capacidade de carga estática126 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR142 mm
Db min - Small face shoulder min diameter139 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image