• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ1024C4 - NTN

NJ1024C4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
E - Upper roller diameter165 mm
F - Under roller diameter135 mm
d1 - IR flange outer diameter141 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC4
Peso2,51 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica154 kN
C0 - Capacidade de carga estática191 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20,6 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4400 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR129 mm
da max - Small face shoulder max diameter134 mm
dc min - Min inner ring GO diameter142 mm
Da max - Max shoulder diameter OR171 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image