• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ205EAT2X - NTN

NJ205EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
E - Upper roller diameter46,5 mm
F - Under roller diameter31,5 mm
d1 - IR flange outer diameter34,5 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
rs - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,136 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica34,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática27,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed18000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR29 mm
dc min - Min inner ring GO diameter34 mm
Da max - Max shoulder diameter OR47 mm
Db min - Small face shoulder min diameter47,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image