• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ205EG15 - SNR

NJ205EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
E - Upper roller diameter46,5 mm
F - Under roller diameter31,5 mm
d1 - IR flange outer diameter34,7 mm
D1 - OR flange inner diameter43,8 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,14 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica28,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática26,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga3,25 kN
N ref - Reference thermal speed12000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed17000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,25 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,75 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,008 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,504 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,404 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR30 mm
da max - Small face shoulder max diameter31 mm
db min - Min inner ring GO diameter34 mm
dc min - Min inner ring GO diameter37 mm
Da max - Max shoulder diameter OR47 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image