Voltar

NJ206EG15J30 - SNR

NJ206EG15J30

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 30 mm
D 62 mm
B 16 mm
E 55,5 mm
F 37,5 mm
d1 41,3 mm
D1 52,5 mm
rs mín 1 mm
r1s mín 0,6 mm
Classe de folga radial C3
Peso 0,213 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 38,1 kN
Capacidade de carga estática (C0) 36,1 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 4,4 kN
Nref 9800 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Nlim (óleo) 11000 tr/min
Nlim (graxa) 9500 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,403 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,973 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,242 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,758 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 35 mm
da máx 37 mm
db mín 40 mm
dc mín 44 mm
Da máx 57 mm
ra máx 1 mm
r1a máx 0,6 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes