Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ.207.E.G15 - SNR

NJ.207.E.G15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
F - Under roller diameter44 mm
d1 - IR flange outer diameter48,3 mm
D1 - OR flange inner diameter60,8 mm
s - Max axial offset0,9 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,311 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica56,2 kN
C0 - Capacidade de carga estática50,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
N ref - Reference thermal speed8200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,704 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,296 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,215 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,608 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,407 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter43 mm
dc min - Min inner ring GO diameter50 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image