• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ210 - NTN

NJ210

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
E - Upper roller diameter80,4 mm
F - Under roller diameter60,4 mm
d1 - IR flange outer diameter64,6 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,52 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica53,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática51 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter58 mm
dc min - Min inner ring GO diameter67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image