Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Internal diameter | 50 mm | 
| D - External diameter | 90 mm | 
| B - Bearing/Inner ring width | 20 mm | 
| E - Upper roller diameter | 81,5 mm | 
| F - Under roller diameter | 59,5 mm | 
| d1 - IR flange outer diameter | 64 mm | 
| D1 - OR flange inner diameter | 78,3 mm | 
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm | 
| r1s - Min fillet radius | 1,1 mm | 
| Classe de folga radial | C3 | 
| Peso | 0,503 kg | 
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 67,8 kN | 
| C0 - Capacidade de carga estática | 74,5 kN | 
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 9,1 kN | 
| N ref - Reference thermal speed | 6600 tr/min | 
| N lim - Mechanical Limit Speed | 9200 tr/min | 
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C | 
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C | 
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 6,752 Hz | 
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 9,248 Hz | 
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,253 Hz | 
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,127 Hz | 
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,422 Hz | 
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 56,5 mm | 
| da max - Small face shoulder max diameter | 58 mm | 
| db min - Min inner ring GO diameter | 62 mm | 
| dc min - Min inner ring GO diameter | 67 mm | 
| Da max - Max shoulder diameter OR | 83,5 mm | 
| ra max - Max fillet radius | 1 mm | 
| r1a - Max fillet radius | 1 mm | 
Industry Calcul Factors