• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ211EAT2XC3 - NTN

NJ211EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
E - Upper roller diameter90 mm
F - Under roller diameter66 mm
d1 - IR flange outer diameter70,8 mm
rNs - Min fillet radius1,1 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica102 kN
C0 - Capacidade de carga estática98,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR61,5 mm
dc min - Min inner ring GO diameter68 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
Db min - Small face shoulder min diameter91 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image