Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 60 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 22 mm E - Upper roller diameter 100 mm F - Under roller diameter 72 mm d1 - IR flange outer diameter 77,5 mm D1 - OR flange inner diameter 96,1 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial CN Peso 0,845 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 94 kN C0 - Capacidade de carga estática 102 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 12,4 kN N ref - Reference thermal speed 5400 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,698 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,302 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,98 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,99 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 68 mm da max - Small face shoulder max diameter 71 mm db min - Min inner ring GO diameter 75 mm dc min - Min inner ring GO diameter 80 mm Da max - Max shoulder diameter OR 102 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors