Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
20 mm
D - External diameter
47 mm
B - Bearing/Inner ring width
18 mm
F - Under roller diameter
26,5 mm
d1 - IR flange outer diameter
29,8 mm
D1 - OR flange inner diameter
38,7 mm
s - Max axial offset
0,9 mm
rs - Min fillet radius
1 mm
r1s - Min fillet radius
0,6 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
0,14 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
37,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática
31,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
3,85 kN
N ref - Reference thermal speed
11000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
19000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,676 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
7,324 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,313 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)