• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ220EG15 - SNR

NJ220EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter100 mm
D - External diameter180 mm
B - Bearing/Inner ring width34 mm
E - Upper roller diameter163 mm
F - Under roller diameter119 mm
d1 - IR flange outer diameter127,3 mm
D1 - OR flange inner diameter156,9 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso3,55 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica251 kN
C0 - Capacidade de carga estática308 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga33,9 kN
N ref - Reference thermal speed3500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,174 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,826 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,253 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR111 mm
da max - Small face shoulder max diameter117 mm
db min - Min inner ring GO diameter122 mm
dc min - Min inner ring GO diameter130 mm
Da max - Max shoulder diameter OR169 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image