Voltar

NJ2216EG15 - SNR

NJ2216EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 80 mm
D 140 mm
B 33 mm
E 127,3 mm
F 95,3 mm
d1 101,5 mm
D1 122,9 mm
rs mín 2 mm
r1s mín 2 mm
Classe de folga radial CN
Peso 2,05 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 191 kN
Capacidade de carga estática (C0) 252 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 29,8 kN
Nref 3400 tr/min
Nlim 5800 tr/min
Nlim (óleo) 4800 tr/min
Nlim (graxa) 4000 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,428 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,812 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,706 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,294 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 89 mm
da máx 94 mm
db mín 97 mm
dc mín 104 mm
Da máx 131 mm
ra máx 2 mm
r1a máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalentes